LMV832
- Unless Otherwise Noted, Typical Values at
TA= 25°C, V+ = 3.3 V - Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
- Supply Current (per Channel) 240 µA
- Input Offset Voltage 1-mV Maximum
- Input Bias Current 0.1 pA
- GBW 3.3 MHz
- EMIRR at 1.8 GHz 120 dB
- Input Noise Voltage at 1 kHz 12 nV/√Hz
- Slew Rate 2 V/µs
- Output Voltage Swing Rail-to-Rail
- Output Current Drive 30 mA
- Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
TI’s LMV83x devices are CMOS input, low-power operation amplifier ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to 125°C, and exceptional performance, making them robust general-purpose parts. Additionally, the LMV83x are EMI-hardened to minimize any interference, making them ideal for EMI-sensitive applications.
The unity gain stable LMV83x feature 3.3-MHz of bandwidth while consuming only 0.24 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV83x provide superior performance and economy in terms of power and space usage.
This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating range from 2.7 V to 5.5 V, the LMV83x provide a PSRR of 93 dB, and a CMRR of 91 dB. The LMV831 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the LMV832 in the 8-pin VSSOP and the LMV834 is offered in the 14--in TSSOP package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV831 Single / LMV832 Dual / LMV834 Quad 3.3-MHz Low-Power CMOS, EMI-Hardened Operational Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/11/30 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
| White paper | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008/09/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치