이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LMV931-N-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 02
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
- Specified at 1.8 V, 2.7 V, and 5 V
- Output Swing
- With 600-Ω Load 80 mV from Rail
- With 2-kΩ Load 30 mV from Rail
- VCM 200 mV Beyond Rails
- Supply Current (per Channel) 100 µA
- Gain Bandwidth Product 1.4 MHz
- Maximum VOS 4 mV
- Ultra Tiny Packages
- Temperature Range −40°C to +125°C
- Create a Custom Design Using the LMV93x-N-Q1 With the WEBENCH® Power Designer
The LMV93x-N-Q1 family (LMV931-N-Q1 single, LMV932-N-Q1 dual and LMV934-N-Q1 quad) are low-voltage, low-power operational amplifiers with AEC-Q100 Grade 1 qualification for automotive applications. The LMV93x-N-Q1 family operates from 1.8-V to 5.5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. The input common-mode voltage extends 200 mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. The LMV93x-N-Q1 devices are optimized to work at 1.8 V, which make them ideal for portable two-cell, battery-powered systems and single-cell Li-Ion systems.
LMV93x-N-Q1 devices exhibit an excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with very low supply current. The LMV93x-N-Q1 devices can drive a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. These devices also have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low-frequency applications.
The single LMV93x-N-Q1 is offered in space-saving 5-pin SC-70 and SOT-23 packages. The dual LMV932-N-Q1 is in a 8-pin SOIC package and the quad LMV934-N-Q1 is in a 14-pin TSSOP package. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards in automotive applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV93x-N-Q1 Automotive Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet | PDF | HTML | 2017/04/05 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치