LMV981-N
- Ensured 1.8-V, 2.7-V, and 5-V Specifications
- Output Swing:
- 600-Ω Load: 80-mV from Rail
- 2-kΩ Load: 30-mV from Rail
- VCM 200 mV Beyond Rails
- Supply Current (Per Channel): 100 µA
- Gain Bandwidth Product: 1.4 MHz
- Maximum VOS: 4 mV
- Gain with 600-Ω Load: 101 dB
- Ultra-Small Package: DSBGA 1.0 mm × 1.5 mm
- Turnon Time from Shutdown: 19 µs
- Independent Shutdown on Dual
- Temperature Range: −40°C to 125°C
LMV98x-N are low-voltage, low-power operational amplifiers. LMV98x-N operate from 1.8-V to 5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV98x-N input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. LMV98x-N are optimized to work at 1.8 V, which makes them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems.
LMV98x-N offer a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The device is in shutdown when the SHDN pin is low. The output is high impedance in shutdown.
LMV98x-N exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with low supply current. LMV98x-N are capable of driving a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. LMV98x-N have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low frequency applications.
LMV981-N is offered in space-saving, 6-pin DSBGA, SC70, and SOT-23 packages. The 6-pin DSBGA package has only a 1.006 mm × 1.514 mm × 0.945 mm footprint. LMV982-N is offered in a space-saving, 10-pin VSSOP package. These small packages are ideal solutions for area constrained PCBs and portable electronics such as cellular phones and PDAs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV98x-N Small, Low-Power, 1.8-V RRIO Operational Amplifiers With Shutdown datasheet (Rev. M) | PDF | HTML | 2016/09/30 |
Circuit design | AC coupled (HPF) inverting amplifier circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/02/01 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
Application note | AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치