데이터 시트
MAX4596
- Low ON-State Resistance (10
) - ON-State Resistance Flatness (1.5
) - Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
- Low Charge Injection (5 pC Max)
- 300-MHz –3-dB Bandwidth at 25°C
- Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.05%)
- 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
- –83-dB OFF Isolation at 1 MHz
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- 0.5-nA Max OFF Leakage
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- Applications
- Sample-and-Hold Circuits
- Battery-Powered Equipment
- Audio and Video Signal Routing
- Communication Circuits
The MAX4596 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ (peak) can be transmitted in either direction.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | MAX4596 datasheet | 2004/12/23 | |
| Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
| Application note | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |