11-pin (KV) package image

OPA541AP 활성

고전력 모놀리식 연산 증폭기

다음과 동일: OPA541AP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-220 (KV) | 11
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

OPA541의 주요 특징

  • Power Supplies to ±40 V
  • Output Current to 10-A Peak
  • Programmable Current Limit
  • Industry-Standard Pinout
  • FET Input
  • TO-3 and Low-Cost Power Plastic Packages

OPA541에 대한 설명

The OPA541 device is a power-operational amplifier capable of operation from power supplies up to ±40 V, and delivering continuous output currents up to 5 A. Internal current-limit circuitry can be user-programmed with a single external resistor, protecting the amplifier and load from fault conditions. The OPA541 devices fabricated are using a proprietary bipolar and FET process.

The OPA541 uses a single current-limit resistor to set both the positive and negative current limits. Applications currently using hybrid power amplifiers requiring two current-limit resistors do need not to be modified.

The OPA541 is available in an 11-pin power plastic package and an industry-standard 8-pin TO-3 hermetic package. The power plastic pachage has a copper-lead frame to maximize heat transfer. The TO-3 package is isolated from all circuitry, allowing it to be mounted directly to a heat sink without special insulators.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기