20-pin (DB) package image

PCM1803ADBR 활성

단일 종단 입력을 지원하는 103dB SNR 스테레오 ADC(아날로그-디지털 컨버터)

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: PCM1803ADBRG4, PCM1803ADBR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM1803ADB 활성
패키지 수량 | 캐리어 65 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

PCM1803A의 주요 특징

  • 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
  • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
  • Oversampling Decimation Filter:
    • Oversampling Frequency: ×64, ×128
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
  • High-Performance:
    • THD+N: –95 dB (Typically)
    • SNR: 103 dB (Typically)
    • Dynamic Range: 103 dB (Typically)
  • PCM Audio Interface:
    • Master or Slave Mode Selectable
    • Data Formats:
      • 24-Bit Left-Justified
      • 24-Bit I2S
      • 20-, 24-Bit Right-Justified
  • Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
  • Package: 20-Pin SSOP

PCM1803A에 대한 설명

The PCM1803A device is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter, which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803A supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803A is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803A is fabricated using a highly-advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM1803ADB 활성
패키지 수량 | 캐리어 65 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기