이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM1803A
- 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
- Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
- Oversampling Decimation Filter:
- Oversampling Frequency: ×64, ×128
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: –65 dB
- On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
- High-Performance:
- THD+N: –95 dB (Typically)
- SNR: 103 dB (Typically)
- Dynamic Range: 103 dB (Typically)
- PCM Audio Interface:
- Master or Slave Mode Selectable
- Data Formats:
- 24-Bit Left-Justified
- 24-Bit I2S
- 20-, 24-Bit Right-Justified
- Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
- Package: 20-Pin SSOP
The PCM1803A device is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter, which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803A supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803A is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803A is fabricated using a highly-advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM1803A Single-Ended, Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo A/D Converter datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/07/28 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM1803AEVM — 단일 종단 아날로그 입력 24비트, 96kHz 스테레오 ADC용 PCM1803A 평가 모듈
PCM1803AEVM은 PCM1803A 디바이스의 성능과 기능을 시연하기 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. PCM1803A는 단일 종단 아날로그 전압 입력을 갖춘 고성능, 저비용, 단일 칩 스테레오 ADC(아날로그-디지털 컨버터)입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.