REF1933
- Two Outputs, VREF and VREF / 2, for Convenient Use in Single-Supply Systems
- Excellent Temperature Drift Performance:
- 25 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- High Initial Accuracy: ±0.1% (max)
- VREF and VBIAS Tracking over Temperature:
- 6 ppm/°C (max) from –40°C to 85°C
- 7 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- Microsize Package: SOT23-5
- Low Dropout Voltage: 10 mV
- High Output Current: ±20 mA
- Low Quiescent Current: 360 µA
- Line Regulation: 3 ppm/V
- Load Regulation: 8 ppm/mA
Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.
The REF19xx offers excellent temperature drift (25 ppm/°C, max) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430 µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6 ppm/°C (max) across the temperature range of –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete solution. Extremely low dropout voltage of only 10 mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.
Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Very good long-term stability and low noise levels make these devices ideally-suited for high-precision industrial applications.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/01/03 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/09 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021/05/07 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018/10/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP40690 — C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
TIPD156 — 낮은 드리프트 양방향 단일 전압 저압측 전류 감지 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치