제품 상세 정보

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM classification level H1C
    • Device CDM classification level C3
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Low on-resistance: 7Ω
  • Wide supply range: 2V to 5.5V
  • -40°C to +125°C Operating temperature
  • Break-before-make switching
  • SN4599-Q1 a direct replacement for NLAS4599-Q1
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM classification level H1C
    • Device CDM classification level C3
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Low on-resistance: 7Ω
  • Wide supply range: 2V to 5.5V
  • -40°C to +125°C Operating temperature
  • Break-before-make switching
  • SN4599-Q1 a direct replacement for NLAS4599-Q1

The SN4599-Q1 is a general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole double-throw (SPDT) switch. The SN4599-Q1 switches between two source inputs based on the state of the SEL pin. Wide operating supply of 2V to 5.5V allows for use in a broad array of automotive applications. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

The SN4599-Q1 is a general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole double-throw (SPDT) switch. The SN4599-Q1 switches between two source inputs based on the state of the SEL pin. Wide operating supply of 2V to 5.5V allows for use in a broad array of automotive applications. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SN4599-Q1 Automotive 5V, 2:1 (SPDT), 1-Channel Analog Switch datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2024/07/16
Functional safety information SN4599-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024/05/09

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian