SN54AC00-SP
- 5962R87549:
- Radiation hardness assurance (RHA) up to TID 100 krad (Si)
- SEL immune to 86 MeV×cm2/mg
- 5962-87549:
- Total ionizing dose 50 krad (Si)
- 2 V to 6 V VCC operation
- Inputs accept voltages to 6 V
- Maximum tpd of 7 ns at 5 V
The SN54AC00 device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
.
.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN54AC00-SP Radiation Hardened Quad 2 Input NAND Gate datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/04/04 |
* | Radiation & reliability report | 54AC00-SP Radiation Assured Devices | 2016/04/21 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치