데이터 시트
SN54HCT04
- Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 20-µA max ICC
- Typical tpd = 13ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Inputs are TTL-Voltage compatible
These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4HCT04 Hex Inverters datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2022/10/21 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치