SN65HVS883
- Eight Sensor Inputs
- High Input Voltage up to 34 V
- Selectable Debounce Filters From 0 ms to 3 ms
- Adjustable Current Limits From 0.2 mA to 5.2 mA
- Field Inputs and Supply Lines Protected to 15-kV HBM
- Output Drivers for External Status LEDs
- Cascadable for More Inputs in Multiples of Eight
- SPI-Compatible Interface
- Regulated 5-V Output for External Digital Isolator
- Low-Supply Voltage Indicator
The SN65HVS883 is a 24-V, eight-channel, digital-input serializer for high-channel density digital input modules of PC and PLC-based systems in industrial automation. In combination with galvanic isolators, the device completes the interface between the 24-V sensor outputs of the field-side and the low-voltage controller inputs at the control-side. Input signals provided by EN60947-5-2 compliant 2-wire and 3-wire proximity switches are current-limited and then validated by internal debounce filters. The input switching characteristic is in accordance with IEC61131-2 for Type 1, 2, and 3 sensor switches.
Upon the application of load and clock signals, input data is latched in parallel into the shift register and afterwards clocked out serially via a subsequent isolator into a serial PLC input.
Cascading of multiple SN65HVS883 is possible by connecting the serial output of the leading device with the serial input of the following device, enabling the design of high-channel count input modules. Input status is indicated via 3-mA constant current LED outputs. An external precision resistor is required to set the internal reference current. The integrated voltage regulator provides a 5-V output to supply low-power isolators. An internal supply voltage monitor provides a chip-okay (CHOK) indication.
The SN65HVS883 comes in a 28-pin PWP PowerPAD™ package allowing for efficient heat dissipation. The device is specified for operation at temperatures from –40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVS883 24 V, Eight-Channel Digital-Input Serializer datasheet | PDF | HTML | 2016/09/20 |
Application brief | How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) | 2018/03/14 | ||
Application brief | How To Simplify Isolated 24-V PLC Digital Input Module Designs (Rev. B) | 2018/03/14 | ||
Application brief | How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives | 2017/12/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8포트 IO-Link Master BoosterPack™
이 BoosterPack™은 Sitara™ AM243x MCU를 지원하는 LP-AM243 TI LaunchPad™ 키트와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 설계는 함께 결합되어 빠르고 결정성 있는 타이밍과 독립 주기 및 비트율 구성을 지원하는 8포트 IO-Link Master를 구현합니다. 이 설계를 사용하여 OPC UA, Profinet, EtherCAT. 또는 이더넷 IP에 연결하는 원격 IO 게이트웨이를 구축할 수 있습니다. Sitara ™ 프로세서 기반 프레임 핸들러용 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |