SN65LVPE502A
- Single-Lane USB 3.0 Redriver and Equalizer
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state):
- 315 mW (Typical), VCC = 3.3 V
- USB 3.0 Low Power Support:
- 7 mW (Typical) When No Connection Detected
- 70 mW (Typical) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40 in of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Footprint, 3 mm × 3 mm and 4 mm × 4 mm, 24-Pin VQFN Packages
- High Protection Against ESD Transient:
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502x devices are dual-channel, single-lane USB 3.0 redriver and signal conditioners supporting data rates of 5 Gbps. The devices comply with USB 3.0 specification revision 1.0 supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
중요 참고
SN65LVPE502A 및 SN65LVPE502B는 레이아웃 유연성을 위한 두 개의 다른 핀아웃도 제공합니다. 이전 부품인 SN65LVPE502CP의 모든 정오표는 이러한 디바이스에서 수정되었습니다. 더 작은 3mm x 3mm 패키지 옵션을 사용할 수 있습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN65LVPE502x Dual-Channel USB 3.0 Redriver and Equalizer datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/11/11 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치