데이터 시트
SN74AHC05
- Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The ’AHC05 devices contain six independent inverters. These devices perform the Boolean function Y = A\.
The open-drain outputs require pullup resistors to perform correctly. They can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치