SN74AHCT138Q-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Designed Specifically for High-Speed Memory Decoders and Data-Transmission Systems
- Incorporates Three Enable Inputs to Simplify Cascading and/or Data Reception
- Latch-Up Performance Exceeds 250mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds 2000V Per MIL-STD-833, Method 3015
The SN74AHCT138Q 3-line to 8-line decoder/demultiplexer is designed to be used in high-performance memory-decoding and data-routing applications that require very short propagation-delay times. In high-performance memory systems, this decoder can be used to minimize the effects of system decoding. When employed with high-speed memories utilizing a fast enable circuit, the delay times of this decoder and the enable time of the memory usually are less than the typical access time of the memory. This means that the effective system delay introduced by the decoder is negligible.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치