데이터 시트
SN74CBT16861
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16861 provides 20 bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as one dual 10-bit switch with separate output-enable (OE\) input. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
26개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치