데이터 시트
SN74CBT6800A
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
- Outputs Are Precharged by Bias Voltage to Minimize Signal Distortion During Live Insertion
The SN74CBT6800A provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows bidirectional connections to be made while adding near-zero propagation delay. The device also precharges the B port to a user-selectable bias voltage (BIASV) to minimize live-insertion noise.
The SN74CBT6800A is organized as one 10-bit switch with a single enable (ON\) input. When ON\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When ON\ is high, the switch between port A and port B is open. When ON\ is high or VCC is 0 V, B port is precharged to BIASV through the equivalent of a 10-k
resistor.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 10-Bit FET Bus Switch With Precharged Outputs datasheet (Rev. N) | 2001/03/15 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치