SN74CBTS16211
쇼트키 다이오드 클램핑을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 24채널 FET 버스 스위치
데이터 시트
SN74CBTS16211
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input and Output Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTS16211 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device can operate as a dual 12-bit bus switch or as a single 24-bit bus switch. When 1OE\ is low, 1A is connected to 1B. When 2OE\ is low, 2A is connected to 2B.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
26개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치