SN74LV08A
- 2V to 5.5V VCC operation
- Max tpd of 7ns at 5V
- Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2.3V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Ioff supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
This quadruple 2-input positive-AND gate is designed for 2V to 5.5V VCC operation. The SN74LV08A device performs the Boolean function Y = A • B or Y = /A + /B in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV08A Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2025/09/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
평가 보드
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01365 — 양방향 RS-485 팬 아웃 허브 레퍼런스 디자인
양방향 RS-485 팬아웃 허브 레퍼런스 설계(TIDA-01365)는 1:N 및 N:1 RS-485 신호가 모든 버스 토폴로지에서 안팎으로 집계되는 RS-485 팬아웃 허브 설계를 문서화 및 테스트합니다. 또한 이 설계는 마이크로컨트롤러의 핀 수를 줄이기 위한 자동 방향 제어와 산업용 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있는 24V DC 레일을 사용하는 DC-DC 컨버터가 특징입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치