데이터 시트
SN74LV1T126
- Single-supply voltage translator at 5V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
- Operating range of 1.8V to 5.5V
- Up translation:
- 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
- 1.5V(1) to 2.5 V at 2.5V VCC
- 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
- 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
- Down translation:
- 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
- 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
- 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
- Logic output is referenced to VCC
- Output drive:
- 8mA output drive at 5V
- 7mA output drive at 3.3V
- 3mA output drive at 1.8V
- Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
- 5V tolerance on input pins
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Supports standard logic pinouts
- CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)
(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.
The SN74LV1T126 is a single buffer gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV1T126 Single Power Supply Single Buffer Gate with 3-State Output CMOS Logic Level Shifter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/02/12 |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024/10/02 | |
| Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024/07/12 | |
| Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | |
| Application brief | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024/04/16 | |
| Selection guide | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021/04/15 | ||
| Application note | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015/04/30 | ||
| Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01572 — 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 PC 애플리케이션에 사용할 수 있는 고성능 스테레오 오디오 서브시스템을 제공합니다. 4.5V~16V의 단일 전원으로 작동하며, 탁월한 잡음 및 왜곡 성능을 제공하며 WCSP 및 QFN 패키지 모두로 제공되는 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS2770을 갖추고 있습니다. 또한 이 설계에는 각각 필요한 3.3V 및 1.8V 시스템 레일을 생성하는 저손실 고정 전압 레귤레이터인 TL760M33 및 TPS73618이 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 다용도 디지털 입력 인터페이스는 다양한 입력 형식을 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치