SN74LV1T34
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Single-supply voltage translator at 5V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
- Operating range of 1.65V to 5.5V
- Up translation:
- 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
- 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
- 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
- 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
- Down translation:
- 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
- 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
- 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
- Logic output is referenced to VCC
- Output drive:
- 8mA output drive at 5V
- 7mA output drive at 3.3V
- 3mA output drive at 1.8V
- Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
- 5V Tolerance on input pins
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Supports standard logic pinouts
- CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)
(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.
The SN74LV1T34 is a single buffer gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV1T34 Single Power Supply Single Buffer GATE CMOS Logic Level Shifter datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/02/08 |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
Application brief | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024/04/16 | |
Selection guide | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021/04/15 | ||
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015/04/30 | ||
Application note | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-00375 — 24VAC 전원을 지원하는 UART-Wi-Fi 브리지 레퍼런스 디자인
This reference design uses our SimpleLink Wi-Fi CC3200 internet-on-a-chip wireless MCU module to create a data bridge between existing hardware with a logic-level UART interface and a Wi-Fi network. The design also contains a simple switcher power supply with a wide-input range suitable (...)
레퍼런스 디자인
TIDEP-01017 — Jacinto™ ADAS 프로세서를 사용한 계단식 이미징 레이더 캡처 레퍼런스 설계
This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계
IPv6 기반 그리드 통신은 스마트 계량기 및 그리드 자동화와 같은 산업용 시장 및 애플리케이션에서 표준으로 사용되고 있습니다. 범용 데이터 집신기 설계는 이더넷 백본 통신, 6LoWPAN RF 메시 네트워킹, RS-485 등과 통합된 완전한 IPv6 기반 네트워크 솔루션을 제공합니다. 6LoWPAN 메시 네트워킹은 표준 기반 상호 운용성, 신뢰성, 보안 및 장거리 연결과 같은 주요 문제를 해결합니다. 이 설계를 통해 이더넷 백본 통신을 통해 액세스할 수 있는 웹 서버를 통해 최종 장치를 원격으로 제어 및 모니터링할 수 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010085 — 디지털 아이솔레이터를 사용하는 24VAC 멀티 채널 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 단일 절연을 사용하는 멀티 채널 SSR(솔리드 스테이트 릴레이)를 보여줍니다. 이 설계는 단일 절연 전원 공급 장치와 공통 접지 게이트 드라이브 회로가 있는 멀티 채널 디지털 절연기를 사용하여 여러 SSR을 독립적으로 제어합니다. 이 설계는 전류 정격이 최대 2A인 24VAC 전동 릴레이에 맞게 정격 조정되었지만 최대 240VAC 및 더 높은 정격 전류까지 확장 가능합니다. 각 SSR 채널은 75mm2 미만의 공간을 소비하며 구성 요소의 최대 높이는 약 3mm이므로 전기 기계식 릴레이에 비해 상당한 크기를 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00580 — 오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인
People prefer to use knobs over touchscreens in many situations. This solution minimizes the required connections to a microcontroller to monitor a rotary quadrature encoder's direction and distance of rotation.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치