이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TMUX4053 활성 +/-12V, 2:1, 3채널 멀티플렉서(1.8V 로직 호환 로직 포함) Lower current leakage

제품 상세 정보

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 23 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 1.65V to 5.5V VCC operation
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • High on-off output-voltage ratio
  • Low crosstalk between switches
  • Individual switch controls
  • Extremely low input current
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000V Charged-Device Model (C101)
  • 1.65V to 5.5V VCC operation
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • High on-off output-voltage ratio
  • Low crosstalk between switches
  • Individual switch controls
  • Extremely low input current
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000V Charged-Device Model (C101)

These triple 2-channel CMOS analog multiplexers/demultiplexers are designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

The SNx4LV4053A devices handle both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.

Applications include signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.

These triple 2-channel CMOS analog multiplexers/demultiplexers are designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

The SNx4LV4053A devices handle both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.

Applications include signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet SNx4LV4053A Triple 2-Channel Analog Multiplexers or Demultiplexers datasheet (Rev. M) PDF | HTML 2024/09/11
Application note Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022/06/02
Application note Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/01
Technical article Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018/08/13

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

인터페이스 어댑터

LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장

EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다.  이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.     

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
인터페이스 어댑터

LEADLESS-ADAPTER1 — TI의 6, 8, 10, 12, 14, 16 및 20핀 리드 없는 패키지의 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장

EVM-LEADLESS1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 없는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다.  이 보드에는 TI의 DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW, RTE, RTJ, RUK, RUC, RUG, RUM, RUT 및 YZP 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 모델

SN74LV4053A IBIS Model

SCLM115.ZIP (10 KB) - IBIS Model
레퍼런스 디자인

PMP15038 — 배터리 테스트 시스템을 위한 50A, 0.05% 전류 정밀 전원 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 BTS(배터리 테스트 시스템)에 사용되는 고전류, 고정밀, 양방향 전원 솔루션에 관한 것입니다. LM5170EVM-BIDIR 및 신호 제어 보드가 포함되어 있습니다. LM5170EVM-BIDIR은 듀얼 채널 양방향 전류 컨트롤러 LM5170-Q1의 고성능을 보여주기 위한 평가 보드입니다. 신호 제어 보드는 LM5170EVM-BIDIR과 함께 작동하여 전류 정확도를 더욱 개선하는 정밀 증폭기로 제작되었습니다. 벤치 테스트에서 전류 정확도가 최대 눈금의 0.05%보다 우수한 이상인 것으로 나타났습니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

PMP15043 — 배터리 테스트 시스템을 위한 6A, 0.05% 전류 정밀 전원 솔루션 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계 회로는 BTS(배터리 테스트 시스템)에 사용되는 매우 정확한 양방향 전류 전원 솔루션을 소개합니다. 최대 전류 용량은 0.05% 미만의 풀 스케일 정확도로 6A입니다. 로직 핀을 통해 제어하면 회로를 사용하여 배터리를 충전 또는 방전할 수 있습니다. 충전 중에 배터리 전압도 아날로그 신호를 통해 제어할 수 있습니다. 완전 통합된 벅 및 부스트 컨버터를 갖춘 이 회로는 간단하고 설계가 쉽습니다. 이 솔루션의 성능을 검증하기 위해 평가 보드가 제작되었습니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian