데이터 시트
SN74LV6T07
- Wide operating range of 1.65 V to 5.5 V
- 5.5-V tolerant input pins
- LVxT enhanced inputs combined with open-drain outputs provide maximum voltage translation flexibility:
- Over 6.67-Mbps operation, (R PU = 1 kΩ, C L = 30 pF)
- Up translation from 1.2 V to 5 V with 1.8-V supply
- Down translation from 5 V to 0.8 V or even less with any valid supply
- 5.5-V tolerant input pins
- Supports standard function pinout
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV6T07 device contains six independent buffers with open-drain outputs. Each buffer performs the Boolean function Y = A in positive logic.
The input is designed with a lower threshold circuit to support up translation for lower voltage CMOS inputs (for example, 1.2 V input to 1.8 V output or 1.8 V input to 3.3 V output). In addition, the 5-V tolerant input pins enable down translation (for example, 3.3 V to 2.5 V output).
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치