데이터 시트
SN74LVC1G17-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Supports 5-V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- Max tpd of 8 ns at 3.3 V
- Low power consumption, 20-µA Max ICC
- ±24-mA Output drive at 3.3 V
- Ioff Supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
- ESD protection exceeds JEDEC JS-001
- 2000-V Human-body model
- 1000-V Charged-device model
This single Schmitt-trigger buffer is designed for
1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G17-Q1 device contains one buffer and performs the Boolean function Y = A.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCC operating range.
The SN74LVC1G17-Q1 is available in a variety of packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
31개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치