8-pin (YZP) package image

SN74LVC2G157YZPR 활성

단일 2라인-1라인 데이터 셀렉터/멀티플렉서

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74LVC2G157YZPR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZP) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G157의 주요 특징

  • Available in the Texas Instruments
    NanoFree™ package
  • Supports 5-V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6 ns at 3.3 V
  • Low power consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±24-mA Output drive at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output ground bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH undershoot)
    >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff Supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
  • Can be used as a down translator to translate inputs from a maximum of 5.5 V down
    to the VCC Level
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per
    JESD 78, Class II
  • ESD Protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

SN74LVC2G157에 대한 설명

This single 2-line to 1-line data selector multiplexer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVC2G157 device features a common strobe (G) input. When the strobe is high, Y is low and Y is high. When the strobe is low, a single bit is selected from one of two sources and is routed to the outputs. The device provides true and complementary data.

NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기