SN75LVCP601
- 1.5-, 3-, or 6-Gbps Two-Channel Redriver
- Integrated Output Squelch
- Programmable RX and TX Equalization and
De-Emphasis Width Control - Power-Save Feature Lowers Power by >80%
in Auto Low-Power Mode - Low Power
- <220 mW (Typ)
- <50 mW (in Auto Low-Power Mode)
- <5 mW (in Standby Mode)
- Excellent Jitter and Loss Compensation
Capability to Over 24-Inch (61-cm) FR4 Trace - 20-Pin 4-mm × 4-mm QFN Package
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 10,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
- Pin-Compatible With LVCP412A and MAX4951
The SN75LVCP601 device is a dual-channel, single-lane SATA redriver and signal conditioner supporting data rates up to 6 Gbps. The device complies with SATA physical link 2m and 3i specifications. The SN75LVCP601 operates from one 3.3-V supply and has 100-Ω line termination with a self-biasing feature, making the device suitable for ac coupling. The inputs incorporate an out-of-band (OOB) detector, which automatically squelches the output while maintaining a stable common-mode voltage compliant to the SATA link. The device design also handles spread-spectrum clocking (SSC) transmission per the SATA specification.
The SN75LVCP601 device handles interconnect losses at both its input and output. The input stage of each channel offers selectable equalization settings that are programmable to match the loss in the channel. The differential outputs provide selectable de-emphasis to compensate for the expected distortion that the SATA signal experiences. The level of equalization and de-emphasis settings depends on the length of interconnect and its characteristics. The setting of signal control pins EQ1, EQ2, DE1, and DE2 controls both equalization and de-emphasis levels.
This device is hot-plug capable (requires the use of ac-coupling capacitors at differential inputs and outputs), thus preventing device damage under device hot-insertion, in such cases as: async signal plug or removal, unpowered plug or removal, powered plug or removal, surprise plug or removal
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75LVCP601 Two-Channel 6-Gbps SATA Redriver datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/03/31 |
EVM User's guide | SN75LVCP601 Customer EVM User Guide | 2014/10/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SN75LVCP600SEVM — LVCP600S용 평가 모듈
SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM 2채널 SATA 6Gbps 리드라이버/이퀄라이저 평가 모듈
The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.