TAD5212-Q1
- DAC performance:
- DAC to Line Out Dynamic Range: 119 dB
- DAC to HP Out Dynamic Range: 115 dB
- THD+N: –95 dB
- Head Phone/Line Out output voltage:
- Differential, 2-VRMS full-scale
- Single-ended, 1-VRMS full-scale
- DAC sample Rates (fs) = 8KHz to 768KHz
- Analog Input to Output By-pass
- Battery Protection
- Signal Distortion Limiter
- Thermal Foldback
- Low Latency Filter Selection
- Programmable HPF and Biquad Filters
- I2C & SPI Control Interface
- Audio Serial Interface
- Format: TDM, I2S or Left Justified
- Word Length: 16,20,24 or 32 Bits
- Programmable PLL for Flexible Clocking
- Low Power Modes
- TBD mW for Playback
- Single Supply Operation: 1.8V or 3.3V
- I/O Supply Operation: 1.2V or 1.8V or 3.3V
The TAD5212-Q1 is a high performance Stereo 2VRMS DAC. The TAD5212-Q1 supports both differential and Single Ended input and output. DAC Output can be configured for either Line Out or Head Phone Load. TAD5212-Q1 can drive upto TBD mW into a Headphone Load. The TAD5212-Q1 integrates programable channel gain, digital volume control, a low-jitter phase-locked loop (PLL), a programmable high-pass filter (HPF), programmable EQ and biquad filters, low-latency filter modes, and allows for sample rates up to 768 kHz. The TAD5212-Q1 supports Analog Input to Output Bypass option. Data from Analog-In and Digital-In can be mixed inside the device as well. The TAD5212-Q1 supports time-division multiplexing (TDM), I2S, or left-justified (LJ) audio formats, and can be controlled with I2C or SPI. These integrated high-performance features, along with a single supply operation, make TAD5212-Q1 an excellent choice for space-constrained audio applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAD5212-Q1 High-performance stereo audio DAC with 119 dB dynamic range datasheet | PDF | HTML | 2022/01/14 |
Application note | Headset Detection for TAx52xx Family | PDF | HTML | 2024/04/11 | |
Application note | DAC Swings and Common Mode Settings in AC Coupled and DC Coupled DAC | PDF | HTML | 2023/11/10 | |
Application note | Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family | PDF | HTML | 2023/11/08 | |
Application note | Clock Error Configuration, Detection, and Modes Supported in TAx5x1x Family | PDF | HTML | 2023/11/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAD5212EVM-K — TAD5212 평가 모듈
PUREPATHCONSOLE — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군
PurePath Console’s (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.