이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TAS5421-Q1
- Mono BTL Digital Power Amplifier
- 22-W Output Power at 10% THD+N into 4 Ω
- 4.5-V to 18-V Operating Range
- 85% Efficiency into 4 Ω
- Differential Analog Input
- Speaker Guard™ Speaker Protection with Adjustable Power Limiter
- 75-dB Power-Supply Rejection Ratio (PSRR)
- Load Diagnostic Functions:
- Open and Shorted Output Load
- Output-to-Power and Output-to-Ground Shorts
- Protection and Monitoring Functions:
- Short-Circuit Protection
- 40-V Load Dump Protection per ISO-7637-2
- Output DC Level Detection while Music is Playing
- Overtemperature Protection
- Overvoltage and Undervoltage Protection
- Thermally Enhanced 16-Pin HTSSOP (PWP) Package with PowerPAD Package (Pad Down)
- Designed for Automotive EMC Requirements
- Qualified According to AEC-Q100 Grade 2
- ISO9000: 2002 TS16949 Certified
- –40°C to 125°C Ambient Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The TAS5421-Q1 is a mono digital audio amplifier, ideal for use in automotive emergency call (eCall), telematics, instrument cluster, and infotainment applications. The device provides up to 22 W into 4 Ω at less than 10% THD+N from a 14.4-Vdc automotive battery. The wide operating voltage range and excellent efficiency make the device ideal for start-stop support or running from a backup battery when required. The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size, and the onboard load diagnostics report the status of the speaker through I2C.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAS5421EVM — TAS5421EVM eCall, 텔레매틱스, 계기판 및 인포테인먼트용 오디오 증폭기 평가 보드
The TAS5421EVM showcases the latest TI analog input class D closed-loop mono amplifier. The EVM can be used as stand-alone platform with default I2C register settings. The EVM also works with USB2IIC-2 board and TAS5421-Q1 GUI for programming I2C register settings.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP9769 — 낮은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP9768 — 높은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |