16-pin (D) package image

TB5D2HD 활성

5V 쿼드 PECL 드라이버

다음과 동일: TB5D2HD.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TB5D2HDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 5A991B1

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

TB5D2H의 주요 특징

  • Functional Replacements for the Agere BDG1A, BPNGA and BDGLA
  • Pin-Equivalent to the General-Trade 26LS31 Device
  • 2.0 ns Maximum Propagation Delays
  • 0.15 ns Output Skew Typical Between ± Pairs
  • Capable of Driving 50- Loads
  • 5.0-V or 3.3-V Supply Operation
  • TB5D1M Includes Surge Protection on
    Differential Outputs
  • TB5D2H No Line Loading When VCC = 0
  • Third State Output Capability
  • -40°C to 85°C Operating Temp Range
  • ESD Protection HBM > 3 kV and CDM > 2 kV
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over
      Balanced Transmission Lines

TB5D2H에 대한 설명

These quad differential drivers are TTL input to pseudo-ECL differential output used for digital data transmission over balanced transmission lines.

The TB5D1M device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BPNGA quad differential drivers. The TB5D1M has a built-in lightning protection circuit to absorb large transitions on the transmission lines without destroying the device. When the circuit is powered down it loads the transmission line, because of the protection circuit.

The TB5D2H device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BDGLA quad differential drivers. Upon power down the TB5D2H output circuit appears as an open circuit and does not load the transmission line.

Both drivers feature a 3-state output with a third-state level of less than 0.1 V.

The packaging options available for these quad differential line drivers include a 16-pin SOIC gull-wing (DW) and a 16-pin SOIC (D) package.

Both drivers are characterized for operation from -40°C to 85°C

The logic inputs of this device include internal pull-up resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TB5D2HDR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기