25-pin (YFP) package image

TCA8418EYFPR 활성

인터럽트, 리셋 및 80키를 지원하는 18비트 1.65~3.6V 1MHz I2C/SMBus 키패드 스캐너

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TCA8418EYFPR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 25
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TCA8418E의 주요 특징

  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65-V
    to 3.6-V
  • ±15-kV Human Body Model High Voltage ESD
    (GPIO lines)
  • Supports 80 Buttons With Use of 18 GPIOs
  • Supports QWERTY Keypad Operation Plus GPIO
    Expansion
  • Low Standby (Idle) Current Consumption: 3 µA
  • Supports 1-MHz Fast Mode Plus I2C Bus
  • 10-Byte FIFO to Store 10 Key Presses and
    Releases
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Integrated Debounce Time of 50 µs
  • Schmitt-Trigger Action Allows Slow Input
    Transition and Better Switching Noise Immunity at
    the SCL and SDA Inputs: Typical Vhys at 1.8 V is
    0.18 V
  • Latch-Up Performance Exceeds 200 mA Per
    JESD 78, Class II
  • Very Small Package
    • WCSP (YFP): 2 mm × 2 mm; 0.4 mm pitch
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones
    • Tablets
    • HMI Panels
    • GPS Devices
    • MP3 Players
    • Digital Cameras

All other trademarks are the property of their respective owners

TCA8418E에 대한 설명

The TCA8418E is a keypad scan device with integrated ESD protection. It can operate from 1.65 V to 3.6 V and has 18 general purpose inputs/outputs (GPIO) that can be used to support up to 80 keys via the I2C interface.

The TCA8418E saves power and bandwidths since it handles the keypad scanning algorithms. The TCA8418E is also ideal for usage with processors that have limited GPIOs.

The key controller debounces inputs and maintains a 10 byte FIFO of key-press and release events which can store up to 10 keys with overflow wrap capability. An interrupt (INT) output can be configured to alert key presses and releases either as they occur, or at maximum rate. A CAD_INT pin is included to indicate the detection of CTRL-ALT-DEL (essentially, 1, 11, 21) key press action.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기