24-pin (PW) package image

TCA9539QPWRQ1 활성

인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 오토모티브 16비트 1.65~3.6V I2C/SMBus I/O 확장기

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TCA9539QPWRQ1.B, TCA9539QPWRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TCA9539-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 (Grade 1): Qualified for automotive applications
  • Functional Safety-Capable
  • I2C to parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • 5 V tolerant input and output ports
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400 kHz Fast I2C bus
  • Polarity inversion register
  • Internal power-on reset
  • No glitch on power up
  • Address by two hardware address pins for use of up to four devices
  • Latched outputs for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

TCA9539-Q1에 대한 설명

The TCA9539-Q1 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus protocol). The device can operate with a power supply voltage (VCC) range from 1.65 V to 3.6 V. The device supports 100 kHz (I2C Standard mode) and 400 kHz (I2C Fast mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9539-Q1 provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9539-Q1 include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0 and A1 hardware selectable address pins allow up to four TCA9539-Q1 devices on the same I2C bus. The device can be reset to its default state by cycling the power supply and causing a power-on reset. Also, the TCA9539-Q1 has a hardware RESET pin that can be used to reset the device to its default state.

The TCA9539-Q1 I2C I/O expander is qualified for automotive applications.

spacer

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기