TCA9539-Q1
- AEC-Q100 (Grade 1): Qualified for automotive applications
- Functional Safety-Capable
- I2C to parallel port expander
- Open-drain active-low interrupt output
- Active-low reset input
- 5 V tolerant input and output ports
- Compatible with most microcontrollers
- 400 kHz Fast I2C bus
- Polarity inversion register
- Internal power-on reset
- No glitch on power up
- Address by two hardware address pins for use of up to four devices
- Latched outputs for directly driving LEDs
- Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-body model (A114-A)
- 1000-V Charged-device model (C101)
The TCA9539-Q1 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus protocol). The device can operate with a power supply voltage (VCC) range from 1.65 V to 3.6 V. The device supports 100 kHz (I2C Standard mode) and 400 kHz (I2C Fast mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9539-Q1 provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.
The features of the TCA9539-Q1 include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0 and A1 hardware selectable address pins allow up to four TCA9539-Q1 devices on the same I2C bus. The device can be reset to its default state by cycling the power supply and causing a power-on reset. Also, the TCA9539-Q1 has a hardware RESET pin that can be used to reset the device to its default state.
The TCA9539-Q1 I2C I/O expander is qualified for automotive applications.
spacer
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
I2C-DESIGNER — I2C 디자이너 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDEP-01017 — Jacinto™ ADAS 프로세서를 사용한 계단식 이미징 레이더 캡처 레퍼런스 설계
TIDA-00580 — 오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인
TIDA-00296 — 오토모티브 차체 제어 모듈을 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |