TDP142
- DisplayPort™ 1.4 up to 8.1 Gbps (HBR3)
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 14 dB equalization
- Transparent to DisplayPort link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-Plug capable
- Support DisplayPort dual-mode standard version 1.1 (AC-coupled HDMI)
- Industrial temperature range: -40ºC to 85ºC (TDP142I)
- Commercial temperature range: 0ºC to 70ºC (TDP142)
- 4 mm x 6 mm, 0.4 mm Pitch WQFN package
The TDP142 is a DisplayPortTM(DP) linear redriver that is able to snoop AUX and HPD signals. The device complies with the VESA DisplayPort standard Version 1.4, and supports a 1-4 lane Main Link interface signaling up to HBR3 (8.1 Gbps per lane). Additionally, this device is position independent. It can be placed inside source, cable or sink effectively providing a "negative loss" component to the overall link budget.
The TDP142 provides several levels of receive linear equalization to compensate for cable and board trace loss due to inter symbol interference (ISI). Operates on a single 3.3 V supply and comes in a commercial temperature range (TDP142) and industrial temperature range (TDP142I).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TDP142 DisplayPortTM 8.1 Gbps Linear Redriver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/05/08 |
Application note | TDP142 Schematic Checklist | 2019/08/28 | ||
EVM User's guide | TDP142EVM User's Guide | 2017/11/13 | ||
Technical article | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017/05/01 | |
White paper | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016/06/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 선형 리드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |