데이터 시트
THVD1500
- Meets or Exceeds the Requirements of the TIA/EIA-485A Standard and the State Grid Corporation of China (SGCC) Part 11 Serial Communication Protocol RS-485 Standard
- 4.5 V to 5.5 V Supply Voltage
- Half-Duplex RS-422/RS-485
- Bus I/O Protection
- ± 16 kV HBM ESD
- ± 8 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ± 10 kV IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge
- ± 2 kV IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst
- Extended Industrial Temperature Range: -40°C to 125°C
- Large Receiver Hysteresis for Noise Rejection
- Low Power Consumption
- Low Standby Supply Current: < 1 µA
- Quiescent During Operation: < 660 µA
- Glitch-Free Power-Up/Down for Hot Plug-in Capability
- Open, Short, and Idle Bus Failsafe
- 1/8 Unit Load Options (Up to 256 Bus Nodes)
- Low EMI 500 kbps
THVD1500 is a robust half-duplex RS-485 transceiver for industrial applications. The bus pins are immune to high levels of IEC Contact Discharge ESD events eliminating need of additional system level protection components.
The device operates from a single 5-V supply. The wide common-mode voltage range and low input leakage on bus pins make THVD1500 suitable for multi-point applications over long cable runs.
THVD1500 is available in industry standard 8-pin SOIC package for drop-in compatibility. The device is characterized from –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THVD1500 500 kbps RS-485 Transceivers With ±8-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/11/05 |
Technical article | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019/04/09 | |
Technical article | Can your RS-485 communication survive the great outdoors? | PDF | HTML | 2019/03/29 | |
Technical article | What is an EFT? Part 2 | PDF | HTML | 2018/07/17 | |
Technical article | How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings | PDF | HTML | 2017/11/13 | |
Application note | Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 | 2017/10/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈
RS-485 하프 듀플렉스 평가 모듈(EVM)은 설계자가 SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x 및 SN65HVD96 반이중 트랜시버를 사용하여 데이터 전송 시스템의 빠른 개발 및 분석을 지원하고 장치 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. EVM 보드는 보드에 납땜된 RS-485 장치가 없습니다. 사용자는 평가를 위한 샘플을 요청하거나 TI RS-485 하프 듀플렉스 장치 중 하나를 구매할 수 있습니다. 호환되는 디바이스의 전체 목록은 EVM 사용 설명서를 참조하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-010030 — 정확한 게이징 및 50-μA 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
This reference design is a low standby and ship mode current consumption and high SOC gauging accuracy 13S, 48-V Li-ion battery pack design. It monitors each cell voltage, pack current and temperature with high accuracy and protects the Li-ion battery pack against overvoltage, undervoltage, over (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010074 — 낮은 전류 소비를 지원하는 16S~17S 배터리 팩 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 통신 배터리 백업 및 전기 모터사이클용으로 대기 전류 및 배송 전류 소비량이 적은 16S~17S LiFePO4 리튬-이온 배터리 팩 설계입니다. 2개 층 PCB용으로 구현되었습니다. 9S~15S AFE bq76940은 하위 15개 셀 전압을 모니터링하고, 2채널 범용 증폭기 LM2904B는 16번째 및 17번째 배터리 셀 전압을 모니터링합니다. 이 설계는 과전압, 저전압, 과전류 및 과열로부터 배터리 팩을 보호하고, 잘 설계된 보조 전원 공급 장치 전략과 낮은 대기 전류의 고효율 DC/DC 컨버터 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계
IPv6 기반 그리드 통신은 스마트 계량기 및 그리드 자동화와 같은 산업용 시장 및 애플리케이션에서 표준으로 사용되고 있습니다. 범용 데이터 집신기 설계는 이더넷 백본 통신, 6LoWPAN RF 메시 네트워킹, RS-485 등과 통합된 완전한 IPv6 기반 네트워크 솔루션을 제공합니다. 6LoWPAN 메시 네트워킹은 표준 기반 상호 운용성, 신뢰성, 보안 및 장거리 연결과 같은 주요 문제를 해결합니다. 이 설계를 통해 이더넷 백본 통신을 통해 액세스할 수 있는 웹 서버를 통해 최종 장치를 원격으로 제어 및 모니터링할 수 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010036 — 독립형 ADC를 사용하는 단상 션트 전기 계량기 레퍼런스 설계
This reference design implements Class 0.5 single-phase energy measurement using standalone multi-channel analog-to-digital converters (ADC) to sample a shunt current sensor. With the combination of the shunt sensor and a compact magnetically immune power supply, the design provides protection (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-010037 — 독립형 ADC를 사용하는 고정밀 분할 위상 CT 전기 계량기 레퍼런스 설계
This reference design implements Class 0.1 split-phase energy measurement using high-performance, multi-channel analog-to-digital converters (ADC). The independent ADC samples the output of current transformers (CT) at 8 kHz to measure the current and voltage of each leg of the AC mains. The (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-060027 — 지속적인 고전압/전기 과스트레스로부터 RS-485 트랜시버를 보호하는 레퍼런스 설계
This reference design proposes an implementation of combining Positive Temperature Coefficient (PTC) fuses and Silicon Diode Alternating Current (SIDAC) devices to keep the transceivers alive under sustained exposure to high voltage. It highlights the capability of this particular protection (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |