TLC5973
- Three Constant Sink Current Channels
- Current Capability:
- 2 mA to 35 mA per Channel (VCC ≤ 4.0 V)
- 2 mA to 50 mA per Channel (VCC > 4.0 V)
- Grayscale (GS) Control with PWM:
- 12-Bit (4096 Steps)
- Single-Wire Interface (EasySet)
- Power-Supply (VCC) Voltage Range:
- 3 V to 6 V
- OUT Pins Maximum Voltage: Up to 21 V
- Integrated Shunt Regulator
- Data Transfer Maximum Rate:
- Bits per Second (bps): 3 Mbps
- Internal GS Clock Oscillator: 12 MHz (typ)
- Display Repeat Rate: 2.9 kHz (typ)
- Output Delay Switching to Prevent Inrush Current
- Unlimited Device Cascading
- Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC5973 is an easy-to-use, 3-channel, 50-mA constant sink current LED driver. The single-wire,
3-Mbps serial interface (EasySet) provides a solution for minimizing wiring cost. The LED driver provides 12-bit pulse width modulation (PWM) resolution. The display repeat rate is achieved at 2.9 kHz (typ) with an integrated 12-MHz grayscale (GS) clock oscillator. The driver also provides unlimited cascading capability.
All output sink constant currents can be set by an external resistor. The TLC5973 has an internal shunt regulator that can be used for higher VCC power-supply voltage applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC5973 3-Channel, 12-Bit, PWM Constant-Current LED Driver with Single-Wire Interface (EasySet) datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2014/04/30 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 | ||
Application note | How to Select a RGB LED Driver | 2019/08/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |