8-pin (D) package image

TLIN1027DRQ1 활성

K 라인 애플리케이션을 위한 오토모티브 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLIN1027DRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLIN1027-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
    • Device HBM certification level: ±8 kV
    • Device CDM certification level: ±1.5 kV
  • Compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 (See Switching Characteristics)
  • Compatible with SAE J2602 recommended practice for LIN
  • Supports ISO 9141 (K-Line)
  • Supports 12 V applications
  • LIN transmit data rate up to 20-kbps
  • Wide operating ranges
    • 4-V to 36-V Supply voltage
    • ±45-V LIN bus fault protection
  • Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up event from:
    • LIN bus
    • Local wake up through EN
  • No dominant state timeout
  • Power up and down glitch free operation
  • Protection features:
    • Under voltage protection on VSUP
    • Thermal shutdown protection
    • Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
  • Available in SOIC (8) and leadless VSON (8) packages for improved automated optical inspection (AOI) capability

TLIN1027-Q1에 대한 설명

The TLIN1027-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver with integrated wake-up and protection features, compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 standards. LIN is a single-wire bidirectional bus typically used for in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The TLIN1027-Q1 is designed to support 12-V applications with wider operating voltage and additional bus-fault protection.

The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for faster in-line programming. The TLIN1027-Q1 converts the data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible using the sleep mode which allows wake-up through LIN bus or EN pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기