TLV1117
- Output voltage options: 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable
- Output current: 800 mA
- Specified dropout voltage at multiple current levels
- Line regulation maximum: 0.2%
- Load regulation maximum: 0.4%
- For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761
The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA of output current. The device is available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable-output voltage options. All internal circuitry is designed to operate down to 1-V input-to-output differential. Dropout voltage is specified at a maximum of 1.3 V at 800 mA, decreasing at lower load currents.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM317A-337N-EVM — 3핀 조정 가능 레귤레이터 평가 모듈
The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)
TAS5634EVM — TAS5634 300W 스테레오/600W 모노 HD 디지털 입력, 58V 클래스 D 증폭기 전력계 평가 모듈
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A, 고정 전압 LDO 선형 레귤레이터용 평가 모듈
TPA3220EVM — TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 모듈
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W 스테레오/100W 피크 HD 아날로그 입력, 패드 다운 클래스 D 마이크로 모듈
TPA3221EVM — TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈
TPA3244EVM — TPA3244 60W 스테레오/110W 피크 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 패드 다운 모듈
TPA3245EVM — TPA3245 115W 스테레오/230W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈
TPA3251EVM — TPA3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 클래스 D 모듈
The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)
5V/12V Input DM6467 (x1) Power Ref Design Using a DC/DC Controller & Converter
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TLV1117이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCT) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |