TLV1805
- 3.3 V to 40 V supply range
- Low quiescent current: 135 µA
- High peak current push-pull output
- Rail-to-rail inputs with phase reversal protection
- Built-In hysteresis: 14mV
- 250ns propagation delay
- Low input offset voltage: 500 µV
- Shutdown with high-z output
- Power-On Reset (POR)
- SOT-23-6 package
The TLV1805 high voltage comparator offers the unique combination of wide supply range, push-pull output, rail-to-rail inputs, low quiescent current, shutdown capability and fast output response. All these features make this comparator well-suited for applications that require sensing at the positive or negative voltage rails such as reverse current protection for a smart diode controller, overcurrent sensing, and overvoltage protection circuits where the push-pull output stage is used to drive the gate of a p-channel or n-channel MOSFET switch.
The high peak current push-pull output stage, which is unique for high-voltage comparators, offers the advantage of allowing the output to actively drive the load to either supply rail with a fast edge rate. This is especially valuable in applications where a MOSFET gate needs to be driven high or low quickly in order to connect or disconnect a host from an unexpected high voltage supply. Additional features such as low input offset voltage, low input bias currents and High-Z shutdown make the TLV1805 flexible enough to handle a broad range of applications. Power-On reset prevents false outputs at power-up.
The TLV1805 is in a 6-pin SOT-23 package and is specified for operation across the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV1805 40V, Rail-to-Rail Input, Push-Pull Output, High Voltage Comparator with Shutdown datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/01/30 |
Product overview | Implementing SAE JI772 Pilot Wire System in EV Charging Station With Comparators | PDF | HTML | 2024/04/05 | |
Application note | Overcurrent latch circuit | PDF | HTML | 2019/08/09 | |
Application note | Using Comparators in Reverse Current Applications (Rev. A) | 2019/06/11 | ||
Application brief | Overvoltage protection with comparator circuit | PDF | HTML | 2019/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
CIRCUIT060079 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 과전압 보호
CIRCUIT060086 — 콤퍼레이터 회로를 지원하는 오링 MOSFET 컨트롤러
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010239 — AC 레벨 2 충전기 플랫폼 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.