TLV2314
- Low Offset Voltage: 0.75 mV (typ)
- Low Input Bias Current: 1 pA (typ)
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Rail-to-Rail Input and Output
- Gain Bandwidth: 3 MHz
- Low IQ: 250 µA/Ch (max)
- Low Noise: 16 nV/√Hz at 1 kHz
- Internal RF/EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV314 family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers represents a new generation of low-power, general-purpose operational amplifiers. Rail-to-rail input and output swings (RRIO), low quiescent current (150 µA typically at 5 V) combine with a wide bandwidth of 3 MHz to make this family very attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the TLV314 family architecture achieves a low input bias current of 1 pA, allowing for applications with MΩ source impedances.
The robust design of the TLV314 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability, RRIO, capacitive loads of up to 300 pF, an integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
The TLV314 (single) is available in both 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The TLV2314 (dual) is offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The quad-channel TLV4314 is offered in a 14-pin TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx314 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/03/22 |
E-book | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018/11/30 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치