이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TLV2434A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) - Output Swing Includes Both Supply Rails
- Extended Common-Mode Input Voltage Range . . . 0 V to 4.5 V (Min)
with 5-V Single Supply - No Phase Inversion
- Low Noise . . . 18 nV/√Hz Typ at f = 1 kHz
- Low Input Offset Voltage
950 µV Max at TA = 25°C (TLV243xA) - Low Input Bias Current . . . 1 pA Typ
- Very Low Supply Current . . . 125 µA Per Channel Max
- 600-Ω Output Drive
- Macromodel Included
The TLV243x and TLV243xA are low-voltage operational amplifier from Texas Instruments. The common-mode input voltage range for each device is extended over the typical CMOS amplifiers making them suitable for a wide range of applications. In addition, these devices do not phase invert when the common-mode input is driven to the supply rails. This satisfies most design requirements without paying a premium for rail-to-rail input performance. They also exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. This family is fully characterized at 3-V and 5-V supplies and is optimized for low-voltage operation. The TLV243x only requires 100 µA (typ) of supply current per channel, making it ideal for battery-powered applications. The TLV243x also has increased output drive over previous rail-to-rail operational amplifiers and can drive 600-Ω loads for telecom applications.
The other members in the TLV243x family are the high-power, TLV244x, and micro-power, TLV2422, versions.
The TLV243x, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels and low-voltage operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single- or split-supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). For precision applications, the TLV243xA is available and has a maximum input offset voltage of 950 µV.
If the design requires single operational amplifiers, see the TI TLV2211/21/31. This is a family of rail-to-rail output operational amplifiers in the SOT-23 package. Their small size and low power consumption, make them ideal for high density, battery-powered equipment.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치