TLV2452A
- Supply Current...23 µA/Channel
- Gain-Bandwidth Product...220 kHz
- Output Drive Capability...±10 mA
- Input Offset Voltage...20 µV (typ)
- VDD Range...2.7 V to 6 V
- Power Supply Rejection Ratio...106 dB
- Ultralow-Power Shutdown Mode
IDD ...16 nA/ch - Rail-To-Rail Input/Output (RRIO)
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2450/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2452/3)
The TLV245x is a family of rail-to-rail input/output operational amplifiers that sets a new performance point for supply current and ac performance. These devices consume a mere 23 µA/channel while offering 220 kHz of gain-bandwidth product, much higher than competitive devices with similar supply current levels. Along with increased ac performance, the amplifier provides high output drive capability, solving a major shortcoming of older micropower rail-to-rail input/output operational amplifiers. The TLV245x can swing to within 250 mV of each supply rail while driving a 2.5-mA load. Both the inputs and outputs swing rail-to-rail for increased dynamic range in low-voltage applications. This performance makes the TLV245x family ideal for portable medical equipment, patient monitoring systems, and data acquisition circuits.
Three members of the family (TLV2450/3/5) offer a shutdown terminal for conserving battery life in portable applications. During shutdown, the outputs are placed in a high-impedance state and the amplifier consumes only 16 nA/channel. The family is fully specified at 3 V and 5 V across an expanded industrial temperature range (40°C to 125°C). The singles and duals are available in the SOT23 and MSOP packages, while the quads are available in TSSOP. The TLV2450 offers an amplifier with shutdown functionality all in a 6-pin SOT23 package, making it perfect for high density circuits.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet (Rev. F) | 2005/01/19 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A) | 1999/12/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치