이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TLV2463A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per
MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model C = 200 pF, R = 0) - Rail-to-Rail Output Swing
- Gain Bandwidth Product: 6.4 MHz
- Output Drive Capability: ±80-mA
- Supply Current: 500 µA/Channel
- Input Noise Voltage: 11 nV/√Hz
- Slew Rate: 1.6 V/µs
- Micropower Shutdown Mode (TLV2460-Q1 and TLV2463-Q1): 0.3 µA/Channel
- Universal Operational Amplifier EVM
- Available in Single, Dual, and Quad Versions
The devices in the TLV246x-Q1 family of low-power rail-to-rail input/output operational amplifiers are designed for battery management systems in HEV/EV and Powertrain, and lighting and roof module systems in body and lighting applications. The input common-mode voltage range extends beyond the supply rails for maximum dynamic range in low-voltage systems. The amplifier output has rail-to-rail performance with high-output-drive capability, solving one of the limitations of older rail-to-rail input/output operational amplifiers. This rail-to-rail dynamic range and high output drive make the TLV246x-Q1 designed for buffering analog-to-digital converters.
The operational amplifier has 6.4-MHz bandwidth and a 1.6-V/µs slew rate with only 500-µA supply current, which provides good ac performance with low-power consumption. Devices are available with an optional shutdown terminal, which places the amplifier in an ultra-low supply-current mode (IDD = 0.3 µA per channel). While in shutdown, the operational amplifier output is placed in a high-impedance state. DC applications are designed with an input noise voltage of 11 nV/√Hz and input offset voltage of 100 µV.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2018/02/21 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치