TLV320ADC3120
- Multichannel high-performance ADC:
- 2-channel analog microphones or line-in
- 4-channel digital PDM microphones
- Up to 2 analog and up to 2 digital microphone channels
- ADC line and microphone differential input performance:
- Dynamic range (DR): 106 dB
- THD+N: –95 dB
- ADC channel summing mode, DR performance:
- 109-dB, 2-channel summing
- ADC input voltage:
- Differential, 2-VRMS full-scale inputs
- Single-ended, 1-VRMS full-scale inputs
- ADC sample rate (fS) = 8 kHz to 768 kHz
- Programmable channel settings:
- Channel gain: 0 dB to 42 dB, 0.5-dB steps
- Digital volume control: –100 dB to 27 dB
- Gain calibration with 0.1-dB resolution
- Phase calibration with 163-ns resolution
- Programmable microphone bias or supply voltage generation
- Low-latency signal processing filter selection
- Programmable HPF and biquad digital filters
- Automatic gain controller (AGC)
- Voice activity detection (VAD)
- I2C control interface
- Integrated high-performance audio PLL
- Automatic clock divider setting configurations
- Audio serial data interface:
- Format: TDM, I2S, or left-justified (LJ)
- Word length: 16 bits, 20 bits, 24 bits, or 32 bits
- Master or slave interface
- Single-supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- I/O-supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- Power consumption for 1.8-V AVDD supply:
- 9.5 mW/channel at 48-kHz sample rate
The TLV320ADC3120 is a Burr-Brown™ high-performance, audio analog-to-digital converter (ADC) that supports simultaneous sampling of up to two analog channels or four digital channels for the pulse density modulation (PDM) microphone input. The device supports line and microphone inputs, and allows for both single-ended and differential input configurations. The device integrates programmable channel gain, digital volume control, a programmable microphone bias voltage, a phase-locked loop (PLL), a programmable high-pass filter (HPF), biquad filters, low-latency filter modes, and allows for sample rates up to 768 kHz, and allows for sample rates up to 192 kHz. The device supports time-division multiplexing (TDM), I2S, or left-justified (LJ) audio formats, and can be controlled with the I2C interface. These integrated high-performance features, along with the ability to be powered from a single-supply of 3.3 V or 1.8 V, make the device an excellent choice for space-constrained audio systems in far-field microphone recording applications.
The TLV320ADC3120 is specified from –40°C to +125°C, and is offered in a 20-pin WQFN package.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
PurePath™ 콘솔 3, TLV320ADC3120 GUI 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3120EVM-PDK — 106dB SNR을 지원하는 스테레오 채널, 768kHz, Burr-Brown™ 오디오 ADC용 TLV320ADC3120 평가 모듈
ADC3120EVM-PDK는 사용자가 2채널, 고성능, 오디오 ADC(아날로그-디지털 변환기)인 TLV320ADC3120의 기능을 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM)입니다. TLV320ADC3120은 음성 작동 시스템, 전문가용 마이크, 오디오 회의, 휴대용 컴퓨팅, 통신, 엔터테인먼트 애플리케이션용으로 제작되었습니다.
ADC3120EVM-PDK는 전원, 제어 및 디지털 오디오 데이터를 EVM에 제공하는 유연한 마더보드인 AC-MB(키트에 포함)과 페어링됩니다.
SBAC291 — TLV320ADCx120 C Source Headers
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
오디오 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.