TLV3501
- High Speed: 4.5 ns
- Rail-to-Rail I/O
- Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Shutdown (TLV3501 Only)
- Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
- Low Supply Current: 3.2 mA
The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.
Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV350x 4.5-ns, Rail-to-Rail, High-Speed Comparator in Microsize Packages datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2015/04/17 |
Application brief | Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/29 | |
Circuit design | Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/22 | |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 2020/10/21 | ||
Application note | High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes | 2018/02/19 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
TLV3501 and TLV3502 TINA-TI MACRO and Reference Design
SBOMBU6.ZIP (10 KB) - TINA-TI Reference Design
설계 툴
CIRCUIT060072 — 신호 및 클록 복구 콤퍼레이터 회로
신호 복원은 디지털 시스템에서 왜곡된 클록 또는 데이터 파형을 검색하는 데 사용됩니다. 이러한 클록과 데이터 신호는 스트레이 커패시턴스, 스트레이 인덕턴스 또는 전송 라인 반사로 인해 긴 트레이스에서 감쇠되고 왜곡될 수 있습니다. 콤퍼레이터는 감쇠 및 왜곡된 입력 신호를 감지하고 풀 스케일 디지털 출력 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 동적 레퍼런스 전압은 콤퍼레이터의 인버팅 단자에 연결되어 입력 신호에서 공통 모드 전압을 추출합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-060025 — LIDAR 및 ToF(이동 시간) 애플리케이션을 위해 트랜스임피던스 대역폭을 극대화하는 레퍼런스 디자인
This design demonstrates a high-speed optical front-end with a Time of Flight (ToF) distance measurement circuit using a fiber-optic transmission medium, which can be adapted to any type of ToF measurement such as through free space. This design features an industry-leading 2.5-V output linear (...)
레퍼런스 디자인
TIPD105 — AC 결합 콤퍼레이터 레퍼런스 디자인, 2kHz~32MHz 입력
This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single supply comparator required to use AC coupling to detect sine waves or square waves. Often this is needed due to differences in ground between two different modules. Whenever AC coupling is involved into (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.