TLV4171
- Supply Range: 2.7 V to 36 V, ±1.35 V to ±18 V
- Low Noise: 16 nV/√Hz
- Low Offset Drift: ±1 µV/°C (typical)
- EMI-Hardened with RFI-Filtered Inputs
- Input Range Includes the Negative Supply
- Unity-Gain Stable: 200-pF Capacitive Load
- Rail-to-Rail Output
- Gain Bandwidth: 3 MHz
- Low Quiescent Current: 525 µA per Amplifier
- High Common-Mode Rejection: 105 dB (typical)
- Low Bias Current: 10 pA
The 36-V TLVx171 family provides a low-power option for cost-conscious industrial and personal electronics systems requiring an electromagnetic interference (EMI)-hardened, low-noise, single-supply operational amplifier (op amp) that operates on supplies ranging from 2.7 V (±1.35 V) to 36 V (±18 V). The single-channel TLV171, dual-channel TLV2171, and quad-channel TLV4171 provide low offset, drift, quiescent current balanced with high bandwidth for the power. The devices are available in micropackages for space-constrained systems and feature identical specifications for maximum design flexibility.
Unlike most op amp, which are specified at only one supply voltage, the TLVx171 family is specified from 2.7 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The TLVx171 family is stable with capacitive loads up to 200 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the top rail during normal operation. These devices can operate with a full rail-to-rail input 100 mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2 V of the top rail.
The TLVx171 op amp family is specified from –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet | PDF | HTML | 2016/09/01 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TINA-TI Reference Design Companion for Three Op Amp Instrumentation Amp Circuit
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01527 — C2000™ 마이크로컨트롤러 및 ±0.1° 정확도를 지원하는 개별 리졸버 프론트 엔드 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치