TLV803
- 3-Pin SOT23 Package
- Supply Current: 9 µA (Typical)
- Precision Supply Voltage Monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Power-On Reset Generator with Fixed Delay Time of 200 ms
- Pin-for-Pin Compatible with MAX803
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- Open-Drain, RESET Output
The TLV8x3 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.
The TLV803, TLV853, and TLV863 are functionally equivalent. The TLV853 and TLV863 provide an alternate pinout of the TLV803. The newer TLV803E device is a pin-to-pin alternative to all of these 3.
During power on, RESET asserts when the supply voltage (VDD) exceeds 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time (td(typ) = 200 ms) starts after VDD exceeds the threshold voltage, VIT. When the supply voltage drops below the VIT threshold voltage, the output is active (low) again. All the devices in this family have a fixed sense-threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.
The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. These devices are available in a 3-pin SOT-23 package. The TLV803 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS114S08EVM — ADS114S08 평가 모듈
The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)
ADS122C04EVM — ADS122C04 평가 모듈
The ADS122C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS122C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122C04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122C04 also includes an (...)
TLV803SEVM-019 — 액티브 로우 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 TLV803 3핀 전압 수퍼바이저 평가 모듈
TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TLV803R Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TLV803S Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TLV803Z Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
Driving Stepper Motor with High Performance MCU Assembly Drawing (from DRV8833)
Driving a Stepper Motor with High Performance MCU CAD Files (from DRV8833)
Driving a Stepper Motor with High Performance MCU CAD FIles (from EK-TM4C123GXL)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDEP0040 — SDR(소프트웨어 정의 라디오) OMAPL-138 기반 하드웨어/소프트웨어 레퍼런스 디자인
TIDA-00447 — 24V, 100W/30W 듀얼 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계
TIDA-01568 — 애플리케이션 프로세서를 위한 12mm x 12mm, 5레일 전원 시퀀싱 레퍼런스 설계
TIDEP0020 — AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — 고성능 마이크로컨트롤러를 사용하는 Sub-1GHz 지원 IoT 노드 레퍼런스 디자인
TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — 고성능 MCU로 스테퍼 모터 구동 레퍼런스 디자인
TIDA-00641 — 듀얼 고해상도 마이크로 스테핑 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDEP0038 — 비전 분석 OMAPL-138 기반 하드웨어/소프트웨어 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치