TLV9154
- Low offset voltage: ±125 µV
- Low offset voltage drift: ±0.3 µV/°C
- Low noise: 10.5 nV/√Hz at 1 kHz
- High common-mode rejection: 120 dB
- Low bias current: ±10 pA
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth: 4.5-MHz GBW
- High slew rate: 20 V/µs
- Low quiescent current: 560 µA per amplifier
- Wide supply: ±1.35 V to ±8 V, 2.7 V to 16 V
- Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins
- Differential and common-mode input voltage range to supply rail
- Industry standard packages:
- Single in SOT-23-5, SOT-23-6, and SC70-5
- Dual in SOIC-8, SOT-23-8, TSSOP-8, VSSOP-8, WSON-8, and X2QFN-10
- Quad in SOIC-14, SOT-23-14, TSSOP-14, and X2QFN-14
The TLV915x family (TLV9151, TLV9152, and TLV9154) is a family of 16-V, general purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail output, low offset (±125 µV, typical), low offset drift (±0.3 µV/°C, typical), and 4.5-MHz bandwidth.
Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±75 mA), high slew rate (20 V/µs), and low noise (10.5 nV/√Hz) make the TLV915x a robust, low-noise operational amplifier for industrial applications.
The TLV915x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV915x 4.5-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/01/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — 듀얼 채널 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DYY-AMP-EVM — DYY 패키지의 연산 증폭기용 평가 모듈
DYY-AMP-EVM은 DYY-14(SOT-23 THN) 패키지로 제공되는 연산 증폭기의 성능을 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 인버팅 증폭기, 비인버팅 증폭기 및 차동 증폭기로 손쉽게 구성할 수 있어 엔지니어가 설계 개념을 빠르게 평가하고 확인할 수 있습니다.
SMALL-AMP-DIP-EVM — 소형 패키지를 갖춘 연산 증폭기용 평가 모듈
SMALL-AMP-DIP-EVM은 여러 업계 표준 소형 패키지와 빠르고 쉬운 인터페이스를 통해 소형 패키지 연산 증폭기 프로토타입 제작 속도를 높여줍니다. SMALL-AMP-DIP-EVM은 DPW-5(X2SON), DSG-8(WSON), DCN-8(SOT), DDF-8(SOT), RUG-10(X2QFN), RUC-14(X2QFN), RGY-14(VQFN) 및 RTE-16(WQFN)을 포함한 8가지 소형 패키지 옵션을 지원합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUC) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치