TMP423-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results
- Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- SOT23-8 Package
- ±1°C Remote Diode Sensor (Maximum)
- ±1.5°C Local Temperature Sensor (Maximum)
- Series Resistance Cancellation
- n-Factor Correction
- Two-Wire I2C or SMBus™ Compatible Serial Interface
- Multiple Interface Addresses
- Diode Fault Detection
- RoHS Compliant and No Sb/Br
The TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1 devices are single, dual, and triple remote, automotive-qualified temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).
Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.
The TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1 include series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.
The TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1 are all available in an 8-pin SOT-23 package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP421SW-LINUX — TMP421용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
TIDA-01008 — 온도 센서가 탑재된 광학 감지 백라이트 레퍼런스 설계
TIDA-01381 — LED 헤드라이트를 위한 차량용 다중 채널 온도 감지 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치