TMP708-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Threshold Accuracy:
- ±0.5°C Typical
- ±3.5°C Maximum (60°C to 100°C)
- Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
- Low Quiescent Current: 40 µA, Typical
- Open-Drain, Active-Low Output Stage
- Pin-Selectable 10°C or 30°C Hysteresis
- Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
- Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Package: 5-Pin SOT-23
The TMP708-Q1 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP708-Q1 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply voltage range.
The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C with a maximum of ±3.5 °C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 10°C or 30°C.
The TMP708-Q1 is available in a 5-pin SOT-23 package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP708-Q1 Automotive, Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package datasheet | PDF | HTML | 2016/12/23 |
User guide | TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2011/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치