TMUX1122
- Wide supply range: 1.08V to 5.5V
- Low leakage current: 3pA
- Low charge injection: –1.5pC
- Low on-resistance: 1.9Ω
- –40°C to +125°C operating temperature
- 1.8V Logic compatible
- Fail-safe logic
- Rail to rail operation
- Bidirectional signal path
- Break-before-make switching
- ESD protection HBM: 2000 V
The TMUX1121, TMUX1122, and TMUX1123 are precision complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) devices that have two independently selectable 1:1, single-pole, single-throw (SPST) switches. Wide operating supply of 1.08V to 5.5V allows for use in a broad array of applications from medical equipment to industrial systems. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from GND to VDD.
The switches of the TMUX1121 are turned on with Logic 1 on the appropriate logic control inputs, while Logic 0 is required to turn on switches in the TMUX1122. The two channels of the TMUX1123 are split with channel one supporting Logic 1, while channel two supports Logic 0. The TMUX1123 exhibits break-before-make switching, allowing the device to be used in cross-point switching applications.
The TMUX112x devices are part of the precision switches and multiplexers family. These devices have very low on and off leakage currents and low charge injection, allowing them to be used in high precision measurement applications. A low supply current of 7nA and small package options enable use in portable applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |